LD-CCE 50 H 6 2WR/N

Tuotenro
4087273
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
Tila ISO7368 11-9-1-16
Tuoteperhe LD-CCE .. 2WR
Nimelliskoko 50
Pmax [bar] 420
Tiivistemateriaali NBR
M20003657 LD
M20003659 2WR
M20003658 X
M20003660 -
M20003677 X
M20003678 0
M20003679 1
M20003680 6
M20003636 0
M20003637 8
M20003638 6
M20003639 0
M20003640 6
Malli Patruunaventtiilit (logiikka)
M20003676 0

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Tuote-esite FI

(3.46 MB)

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Tuote-esite EN

(3.46 MB)