Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
Tekniset tiedot
Tila | ISO7368 12-11-1-16 |
---|---|
Tuoteperhe | LD-CCE .. 1W |
Nimelliskoko | 63 |
Pmax [bar] | 420 |
Tiivistemateriaali | NBR |
M20003657 | LD |
M20003659 | 1W |
M20003658 | X |
M20003660 | - |
M20003677 | X |
M20003678 | 0 |
M20003679 | 1 |
M20003680 | 10 |
M20003636 | 0 |
M20003637 | 10 |
M20003638 | 10 |
M20003639 | 0 |
M20003640 | 10 |
Malli | Patruunaventtiilit (logiikka) |
M20003676 | 0 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Tuote-esite
FI
(3.46 MB)

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Tuote-esite
EN
(3.46 MB)