PSRPM20330-22-C-N-08-L80-0

Tuotenro
4079006
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
Kela Ilman kelaa
Käyttökohteen virtausnopeus, tuote F 0 - 100
Toiminto Prop. virtauksen ohjausventtiili
Tyyppi, manuaalinen ohitus Ei manuaalista ohitusta        
Malli Vakio
Manuaalinen ohitus Ei
Käyttö Proportionaalinen
Kelan malli 50–2345
Säätötyyppi Ei saatavilla
Tila 20330
Qmax [l/min] 100
Tuoteperhe PSRPM20330
Liittimen tyyppi Ilman kelaa
Virtausnopeusalue [l/min] 0 - 80
Nimelliskoko 20
Pmax [bar] 315
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Metrinen
Tiivistemateriaali NBR
Osanumero, kela -
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
PSRPM20330-22 /-32 3-way proportional flow control valve
Tuote-esite FI

(0.47 MB)

PSRPM20330-22 /-32 3-way proportional flow control valve
Tuote-esite EN

(0.47 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Tuote-esite FI

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Tuote-esite EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)

P3SRE 6 A01 Proportional flow control valve
Tuote-esite FI

(1 MB)

P3SRE 6 A01 Proportional flow control valve
Tuote-esite EN

(1 MB)