DB10SE-02-C-N-020 @ 6 l/min

Tuotenro
4051193
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
Lisätoiminto Vuotolinjalla
Versio Ei mitään
Paineasetus [bar] 14
Vakio Säätöventtiili
Säätötyyppi Ei-säädettävä
Tila FC10-S3
Qmax [l/min] 120
Tuoteperhe DB10SE
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] 14 - 19
Toiminto Mäntäventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 0 - 120
Paineen asetusalue [bar] 14
Nimelliskoko 10
Kohteen nimi DB10SE-02-C-N-020 @ 6 l/min
Pmax [bar] 100
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi UNF
Tiivistemateriaali NBR
Tuotenro 4051193
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DB10SE -01/-02 Pressure relief valve
Tuote-esite FI

(0.27 MB)

DB10SE -01/-02 Pressure relief valve
Tuote-esite EN

(0.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)