Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
Tekniset tiedot
Portit | SAE, metrinen kierre |
---|---|
Asento, portit 1 | Radiaalinen |
Tiivisteet | Viton |
Akseli | ISO kiila-akseli Ø 25 mm |
Kiinnityslaippa | SAE B -kiinnityslaippa, 2-reikäinen |
Pyörimissuunta | Kierto vastapäivään |
Siirtymä | 32 |
Koko | PGI101-3 |