4WMH 6 EA-F 01/V

Tuotenro
4034339
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
Tyyppi, manuaalinen ohitus Ei manuaalista ohitusta        
Malli Lukitus
Manuaalinen ohitus Ei
Toiminto 4/2-suuntaventtiili
Käyttö Manuaalinen
Venttiilisarja 4WMH 6 EA-F
Tila ISO 4401-03-02-0-05
Qmax [l/min] 75
Tuoteperhe 4WMH 6 EA
Liittimen tyyppi Ilman kelaa
Painealue P [bar] 0 - 350
Kela Ilman kelaa
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 0 - 75
Toiminto Mäntäventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 0 - 75
Nimelliskoko 6
Kohteen nimi 4WMH 6 EA-F 01/V
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Muu
Tiivistemateriaali FKM
Tuotenro 4034339
Osanumero, kela -
Malli Päälilaatta

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
4WMH 6 to 10 Directional Valves lever op
Tuote-esite FI

(1.13 MB)

4WMH 6 to 10 Directional Valves lever op
Tuote-esite EN

(1.13 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Accessories for Industrial valves
Tuote-esite FI

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Tuote-esite EN

(1.27 MB)