Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Mallikoodi CX | CX DBV |
---|---|
Tiiviste, staattinen | FPM |
Kv-arvo, CX, suoratoiminen [m³/h] | 8.3 |
Kotelomateriaali CX | Ruostumaton teräs V2A / 1.4305 |
Liitäntäkoko CX | G 1 |
Nimelliskoko DN CX | 15 |
Nimellispaine – CX | 5–140 bar |
CX-sarja | 2/2-tie |
Hyväksyntä-/testitodistus | Ei hyväksyntää |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Tuote-esite
FI
(2.69 MB)

CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Tuote-esite
EN
(2.69 MB)