RP12B-01E-C-N-3-70

Tuotenro
4032154
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
Toiminto Vastaventtiili, avaus esiohjauksella
Esiohjaussuhde 3
Säätötyyppi Ei saatavilla
Tila FC12-3
Qmax [l/min] 80
Tuoteperhe RP12B
Avautumispaine [bar] 5
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 0 - 80
Nimelliskoko 12
Kohteen nimi RP12B-01E-C-N-3-70
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi UNF
Tiivistemateriaali NBR
Tuotenro 4032154
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
RP12B-01E Check Valve
Tuote-esite FI

(0.28 MB)

RP12B-01E Check Valve
Tuote-esite EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)