Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Vakio | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Lisätiedot | Z = sarja |
Mittausteknologia | AC = mukana AS & CS |
Suodatustarkkuus | Z = ilman suodatinelementtiä |
Suodatinmateriaali | Z = ilman |
Jännite | H = 440 V – 60 Hz – 3-vaih. |
Versio | 4 = mobile lämmittimellä |
Käyttöaine | M = mineraaliöljy |
Koko ja nimellisvirtausnopeus | 10/15 = 15 l/min |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

FAM10-95 2/2 Comfort Käyttö- ja huolto-o
Käyttö/huolto-ohjeet
FI
(4.15 MB)

FAM10/15 Käyttö- ja huolto-ohje
Käyttö/huolto-ohjeet
FI
(3.38 MB)

FAM10-95 2/2 Käyttö- ja huolto-ohje
Käyttö/huolto-ohjeet
FI
(3.33 MB)

FAM10-95 2/2 Käyttö- ja huolto-ohje
Käyttö/huolto-ohjeet
FI
(3.39 MB)