DWM12121Z-31-C-N-13

Tuotenro
4017127
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
Lisätoiminto Ei mikään
Versio Vaimentamaton, rajoitusaukolla
Ohjauspaine-ero [bar] 13
Vakio Painekompensaattori
Säätötyyppi Ei-säädettävä
Tila 12121
Qmax [l/min] 120
Tuoteperhe DWM12121Z
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] 5 - 14
Toiminto Mäntäventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 0 - 120
Nimelliskoko 12
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Metrinen
Tiivistemateriaali NBR
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Tuote-esite FI

(0.56 MB)

DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Tuote-esite EN

(0.56 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)