-
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Lisätoiminto | Ei mikään |
---|---|
Versio | Ei mitään |
Paineasetus [bar] | Ei esiasetusta |
Vakio | Paineenohjausventtiili |
Säätötyyppi | Työkalu |
Tila | FC16-3 |
Qmax-venttiilit [l/min] | 240 |
Tuoteperhe | DR16P |
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] | 30 - 228 |
Toiminto | Mäntäventtiili |
Virtausnopeusalue Q (l/min) | 0 - 240 |
Paineen asetusalue [bar] | 30 - 124 |
Nimelliskoko | 16 |
Kohteen nimi | DR16P-01-C-N-180V |
Pmax [bar] | 350 |
Ohjauksen tyyppi | Esiohjattu |
Asennuksen tyyppi | UNF |
Tiivistemateriaali | NBR |
Malli | Patruuna |
Tuotenro | 4010505 |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_59506-00001.jpg)
DR16P-01 3-way pressure reducing valve
Tuote-esite
FI
(0 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_59506-00001.jpg)
DR16P-01 3-way pressure reducing valve
Tuote-esite
EN
(0 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_530001-00001.jpg)
Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite
FI
(0.12 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_530001-00001.jpg)
Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite
EN
(0.12 MB)