Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Lisätoiminto | Kytkentäasennon valvonta |
---|---|
Malli | Kartioistukka-tyyppi |
Toiminto | Vastaventtiili |
Säätötyyppi | Ei saatavilla |
Tila | FC10 -2 |
Qmax [l/min] | 80 |
Tuoteperhe | RV10A |
Avautumispaine [bar] | 0,35 |
Tilavuusvirran alue Q [l/min] | 0 - 80 |
Nimelliskoko | 10 |
Kohteen nimi | RV10A-51E-C-N-05 |
Pmax [bar] | 350 |
Ohjauksen tyyppi | Suoratoiminen |
Asennuksen tyyppi | UNF |
Tiivistemateriaali | NBR |
Tuotenro | 3987381 |
Malli | Patruuna |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite
FI
(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite
EN
(0.12 MB)