DV-12-11.6/0

Tuotenro
397682
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
Lisätoiminto Hienosäätöinen kuristinkara
Malli Sinkitty pinta
Säätötyyppi Manuaalinen
Tila Riviliitäntä
Qmax [l/min] 90
Q-tuoteperhe [l/min] 0 - 90
Tuoteperhe DV-12
Virtausnopeusalue [l/min] 0 - 90
Toiminto Istukkaventtiili
Toiminto Kuristusventtiili
Nimelliskoko 12
Kohteen nimi DV-12-11.5/0
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Muu
Tiivistemateriaali FKM
Tuotenro 397682
Malli Putkijärjestelmä

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Tuote-esite FI

(0.41 MB)

DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Tuote-esite EN

(0.41 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.11 MB)