DB3E-02-C-V-350V

Tuotenro
397405
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
Lisätoiminto Ei mikään
Versio Ei mitään
Paineasetus [bar] Ei esiasetusta
Vakio Säätöventtiili
Säätötyyppi Työkalu
Tila 05220
Qmax [l/min] 15
Tuoteperhe DB3E
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] 5 - 350
Toiminto Istukkaventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 0 - 15
Paineen asetusalue [bar] 20 - 350
Nimelliskoko 3
Kohteen nimi DB3E-02-C-V-350V
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Metrinen
Tiivistemateriaali FKM
Tuotenro 397405
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DB3E Pressure Relief Valve
Tuote-esite FI

(0.27 MB)

DB3E Pressure Relief Valve
Tuote-esite EN

(0.27 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.11 MB)