WSM06020YR-01E-C-N-24DG

Tuotenro
3968015
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
Malli Kytkimen asento valvottu
Tyyppi, manuaalinen ohitus Ei manuaalista ohitusta        
Malli Kytkimen asennon valvonta
Manuaalinen ohitus Ei
Toiminto 2/2-suuntaventtiili
Käyttö Magneettinen
Venttiilisarja WSM06020YR-01
Kelan malli 40–1836
Tila 06020
Qmax [l/min] 40
Tuoteperhe WSM06020YR
Liittimen tyyppi Liitäntäpistoke, standardin DIN EN 1 mukainen
Painealue P [bar] 5 - 350
Kela 24 V DC
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 2 - 40
Toiminto Istukkaventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 2 - 40
Nimelliskoko 6
Kohteen nimi WSM06020YR-01E-C-N-24DG
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Esiohjattu
Asennuksen tyyppi Metrinen
Tiivistemateriaali NBR
Tuotenro 3968015
Osanumero, kela 3000249
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
WSM06020YR-01E 2/2 Solenoid Directional Valve
Tuote-esite FI

(0.31 MB)

WSM06020YR-01E 2/2 Solenoid Directional Valve
Tuote-esite EN

(0.31 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Tuote-esite FI

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Tuote-esite EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)