CX DBV-20-080-G1-F-H-DK

Tuotenro
3946229
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
Mallikoodi CX CX DBV
Tiiviste, staattinen FPM
Kv-arvo, CX, suoratoiminen [m³/h] 14.1
Kotelomateriaali CX Ruostumaton teräs V2A / 1.4305
Liitäntäkoko CX G 1
Nimelliskoko DN CX 20
Nimellispaine – CX 3–80 bar
CX-sarja 2/2-tie
Hyväksyntä-/testitodistus Ei hyväksyntää

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Tuote-esite FI

(2.69 MB)

CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Tuote-esite EN

(2.69 MB)