DR12P-01-C-N-500V §0605

Tuotenro
3914739
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
Lisätoiminto Ei mikään
Versio Ei mitään
Paineasetus [bar] Ei esiasetusta
Vakio Paineenalennusventtiili
Säätötyyppi Työkalu
Tila FC12-3
Qmax [l/min] 180
Tuoteperhe DR12P
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] 15 - 345
Toiminto Mäntäventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 0 - 180
Paineen asetusalue [bar] 15 - 345
Nimelliskoko 12
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Esiohjattu
Asennuksen tyyppi UNF
Tiivistemateriaali NBR
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DR12P-01 3-Way Pressure Reducing Valve
Tuote-esite FI

(0.82 MB)

DR12P-01 3-Way Pressure Reducing Valve
Tuote-esite EN

(0.82 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)