DR08-01-C-N-300V300

Tuotenro
3907714
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
Tekniset tiedot
Lisätietoja
Lisätoiminto Ei mikään
Versio Ei mitään
Paineasetus [bar] 207
Vakio Paineenalennusventtiili
Säätötyyppi Työkalu
Tila FC08-3
Qmax [l/min] 15
Tuoteperhe DR08
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] 2 - 207
Toiminto Mäntäventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 0 - 15
Paineen asetusalue [bar] 20 - 207
Nimelliskoko 8
Kohteen nimi DR08-01-C-N-300V300
Pmax [bar] 420
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi UNF
Tiivistemateriaali NBR
Tuotenro 3907714
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DR08-01 Pressure Reducing Valve
Tuote-esite FI

(0.29 MB)

DR08-01 Pressure Reducing Valve
Tuote-esite EN

(0.29 MB)

DR10X-01 Pressure reducing/relieving valve
Tuote-esite FI

(0.31 MB)

DR10X-01 Pressure reducing/relieving valve
Tuote-esite EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)