DB10SPE-01-C-V-050V

Tuotenro
3883779
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
Lisätoiminto Vuotolinjalla
Versio Ei mitään
Paineasetus [bar] Ei esiasetusta
Vakio Säätöventtiili
Säätötyyppi Työkalu
Tila FC10-S3
Qmax [l/min] 120
Tuoteperhe DB10SPE
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] 5 - 345
Toiminto Mäntäventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 0 - 120
Paineen asetusalue [bar] 5 - 35
Nimelliskoko 10
Kohteen nimi DB10SPE-01-C-V-050V
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Esiohjattu
Asennuksen tyyppi UNF
Tiivistemateriaali FKM
Tuotenro 3883779
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DB10SPE Pressure Relief Valve
Tuote-esite FI

(0.32 MB)

DB10SPE Pressure Relief Valve
Tuote-esite EN

(0.32 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Tuote-esite FI

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Tuote-esite EN

(0.41 MB)