WK10Y-40-C-N-12DG

Tuotenro
3839983
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
Malli Virtausvastusta vähentävä
Tyyppi, manuaalinen ohitus Ei manuaalista ohitusta        
Malli dp-optimoitu
Manuaalinen ohitus Ei
Toiminto 4/2-suuntaventtiili
Käyttö Magneettinen
Venttiilisarja WK10Y-40
Kelan malli 40–1836
Tila FC10-4
Qmax [l/min] 52
Tuoteperhe WK10Y-40
Liittimen tyyppi Liitäntäpistoke, standardin DIN EN 1 mukainen
Painealue P [bar] 0 - 250
Kela 12 V DC
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 0 - 52
Toiminto Mäntäventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 0 - 52
Nimelliskoko 10
Kohteen nimi WK10Y-40-C-N-12DG
Pmax [bar] 250
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi UNF
Tiivistemateriaali NBR
Tuotenro 3839983
Osanumero, kela 3000489
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
WK10Y-40 4/2 Solenoid Directional Valve
Tuote-esite FI

(0.29 MB)

WK10Y-40 4/2 Solenoid Directional Valve
Tuote-esite EN

(0.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Tuote-esite FI

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Tuote-esite EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)