CX EX-2/2-D/C-2/10/020/014/ 24V

Tuotenro
3824786
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
Manuaalinen ohitus CX Ilman manuaalista ohitusta
Kytkimen asennon valvonta CX Ilman kytkimen asennon näyttöä
Asennuspidike CX Ilman asennuspidikettä
Mallikoodi CX CX EX 2/2
Venttiilin istukan tiiviste FPM
Tiiviste, dynaaminen PTFE
Tiiviste, staattinen FPM
Sähköliitäntä, pääsolenoidi Mukana GSD EN 175301-803 (WS)
Sähkönkulutus [W] 23
Pääsolenoidin jännite [V] 24 V DC
Kv-arvo, CX, suoratoiminen [m³/h] 2.5
Kotelomateriaali CX Messinki
Liitäntäkoko CX G 1/4
Nimelliskoko DN CX 10
Nimellispaine – CX 0–20 bar
Kytkentätoiminto CX NC
CX-sarja 2/2-tie
Hyväksyntä-/testitodistus ATEX

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
CX EX 2/2-way Coaxial Valve Direct acting
Tuote-esite FI

(0.62 MB)

CX EX 2/2-way Coaxial Valve Direct acting
Tuote-esite EN

(0.62 MB)