-
Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Manuaalinen ohitus CX | Ilman manuaalista ohitusta |
---|---|
Kytkimen asennon valvonta CX | Ilman kytkimen asennon näyttöä |
Asennuspidike CX | Ilman asennuspidikettä |
Mallikoodi CX | CX EX 2/2 |
Venttiilin istukan tiiviste | FPM |
Tiiviste, dynaaminen | PTFE |
Tiiviste, staattinen | FPM |
Sähköliitäntä, pääsolenoidi | Mukana GSD EN 175301-803 (WS) |
Sähkönkulutus [W] | 23 |
Pääsolenoidin jännite [V] | 24 V DC |
Kv-arvo, CX, suoratoiminen [m³/h] | 2.5 |
Kotelomateriaali CX | Messinki |
Liitäntäkoko CX | G 1/2 |
Nimelliskoko DN CX | 10 |
Nimellispaine – CX | 0–20 bar |
Kytkentätoiminto CX | NC |
CX-sarja | 2/2-tie |
Hyväksyntä-/testitodistus | ATEX |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_3813983-CX-EX-22-DC-210020012-24V-EN.jpg)
3813983 CX EX 22 DC 210020012 24V EN
Tuotetiedot
FI
(0.14 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_3813983-CX-EX-22-DC-210020012-24V-EN.jpg)
3813983 CX EX 22 DC 210020012 24V EN
Tuotetiedot
EN
(0.14 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_6186-00001.jpg)
CX EX 2/2-way Coaxial Valve Direct acting
Tuote-esite
FI
(0 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_6186-00001.jpg)
CX EX 2/2-way Coaxial Valve Direct acting
Tuote-esite
EN
(0 MB)