P4WEHRE E 10 J80 D01-24PG E1A/V

Tuotenro
3807973
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
Kela 24 V proportionaalinen
Käyttökohteen virtausnopeus, tuote F 0 - 180
Toiminto Prop. suuntaventtiili
Tyyppi, manuaalinen ohitus Piilotettu manuaalinen ohitus    
Malli Vakio
Manuaalinen ohitus Kyllä
Käyttö Proportionaalinen
Kelan malli OBE
Säätötyyppi Ei saatavilla
Tila ISO 4401-05-04-0-05
Qmax [l/min] 180
Tuoteperhe P4WEHRE 10 J
Liittimen tyyppi Laitteen sisäisellä elektroniikalla
Toiminto Mäntäventtiili
Nimelliskoko 10
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Esiohjattu
Asennuksen tyyppi Muu
Tiivistemateriaali FKM
Osanumero, kela -
Malli Päälilaatta

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
P4WEHRE 10 to 25 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valves
Tuote-esite FI

(2.11 MB)

P4WEHRE 10 to 25 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valves
Tuote-esite EN

(2.11 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Ohjelmisto FI

(11.3 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Ohjelmisto EN

(11.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Tuote-esite FI

(34.8 MB)

Industrial Valves
Tuote-esite EN

(34.8 MB)