DR10P-01-C-V-180H

Tuotenro
3804658
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
Lisätoiminto Ei mikään
Versio Ei mitään
Vakio Paineenalennusventtiili
Säätötyyppi Manuaalinen
Tila FC10-3
Qmax [l/min] 100
Tuoteperhe DR10P
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] 8 - 345
Toiminto Mäntäventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 0 - 100
Paineen asetusalue [bar] 8 - 124
Nimelliskoko 10
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Esiohjattu
Asennuksen tyyppi UNF
Tiivistemateriaali FKM
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DR10P-01 Pressure Reducing Valve
Tuote-esite FI

(0.3 MB)

DR10P-01 Pressure Reducing Valve
Tuote-esite EN

(0.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)