4WERA 10 D S01-12DG/V

Tuotenro
3803743
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
Tyyppi, manuaalinen ohitus Ei manuaalista ohitusta        
Malli Kytkimen asennon valvonta
Manuaalinen ohitus Ei
Toiminto 4/2-suuntaventtiili
Käyttö Magneettinen
Venttiilisarja 4WERA 10 D
Tila ISO 4401-05-04-0-05
Qmax [l/min] 120
Tuoteperhe 4WERA 10 D
Liittimen tyyppi Liitäntäpistoke, standardin DIN EN 1 mukainen
Painealue P [bar] 0 - 320
Kela 12 V DC
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 0 - 120
Toiminto Mäntäventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 0 - 120
Nimelliskoko 10
Kohteen nimi 4WERA 10 D S01-12DG/V
Pmax [bar] 320
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Muu
Tiivistemateriaali FKM
Tuotenro 3803743
Osanumero, kela PYYNNÖSTÄ
Malli Päälilaatta

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
4WER10 4/2 and 4/3 Directional Spool Valves
Tuote-esite FI

(1.25 MB)

4WER10 4/2 and 4/3 Directional Spool Valves
Tuote-esite EN

(1.25 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Tuote-esite FI

(34.8 MB)

Industrial Valves
Tuote-esite EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Tuote-esite FI

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Tuote-esite EN

(1.27 MB)