4WER0 6 E S01-12DG/V

Tuotenro
3803702
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
Tyyppi, manuaalinen ohitus Ei manuaalista ohitusta        
Malli Kytkimen asennon valvonta
Manuaalinen ohitus Ei
Toiminto 4/3-suuntaventtiili
Käyttö Magneettinen
Venttiilisarja 4WER0 6 E
Tila ISO 4401-03-02-0-05
Qmax [l/min] 80
Tuoteperhe 4WER0 6 E
Liittimen tyyppi Liitäntäpistoke, standardin DIN EN 1 mukainen
Painealue P [bar] 0 - 350
Kela 12 V DC
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 0 - 80
Toiminto Mäntäventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 0 - 80
Nimelliskoko 6
Kohteen nimi 4WER0 6 E S01-12DG/V
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Muu
Tiivistemateriaali FKM
Tuotenro 3803702
Osanumero, kela PYYNNÖSTÄ
Malli Päälilaatta

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
4WER6 4/2- and 4/3-way directional spool valve
Tuote-esite FI

(1.4 MB)

4WER6 4/2- and 4/3-way directional spool valve
Tuote-esite EN

(1.4 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Tuote-esite FI

(34.8 MB)

Industrial Valves
Tuote-esite EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Tuote-esite FI

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Tuote-esite EN

(1.27 MB)