Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Läpikäyttö | Yksittäispumppu, jossa valmius läpikäyttöön |
---|---|
Asento, portit 1 | Radiaalinen |
Ohjain | Proportionaalinen säätö |
Tiivisteet | NBR |
Akseli | ISO kiila-akseli Ø 20 mm |
Kiinnityslaippa | ISO-kiinnityslaippa Ø 80 4-reikäinen |
Pyörimissuunta | Pyörimissuunta myötäpäivään |
Siirtymä | 16 |
Asetusalue | 20 – 250 |
Koko | PVV103-05 |