CX05M-2/2-D/C-2/15/100/012/24V-1X-M8

Tuotenro
3771429
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
Manuaalinen ohitus CX Ilman manuaalista ohitusta
Kytkimen asennon valvonta CX Ilman kytkimen asennon näyttöä
Mallikoodi CX CX05M (2/2 – D)
Venttiilin istukan tiiviste PTFE
Tiiviste, dynaaminen PTFE
Tiiviste, staattinen FPM
Sähköliitäntä, pääsolenoidi Mukana GSD EN 175301-803 (WS)
Sähkönkulutus [W] 50
Pääsolenoidin jännite [V] 24 V DC
Kv-arvo, CX, suoratoiminen [m³/h] 5.2
Kotelomateriaali CX Messinki
Liitäntäkoko CX G 1/2
Nimelliskoko DN CX 15
Nimellispaine – CX 0–100 bar
Kytkentätoiminto CX NC
CX-sarja 2/2-tiemoduuli
Hyväksyntä-/testitodistus Ei hyväksyntää

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
CX02M to CX05M direct acting 2/2 Way Coaxial Valve
Tuote-esite FI

(0.85 MB)

CX02M to CX05M direct acting 2/2 Way Coaxial Valve
Tuote-esite EN

(0.85 MB)

CX02P to CX05P 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting DN10
Tuote-esite FI

(0.31 MB)

CX02P to CX05P 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting DN10
Tuote-esite EN

(0.31 MB)

CX02PM to CX05PM 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting
Tuote-esite FI

(0.43 MB)

CX02PM to CX05PM 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting
Tuote-esite EN

(0.43 MB)

CX06P to CX08P 2/2-way coaxial valve plu
Tuote-esite FI

(0.33 MB)

CX06P to CX08P 2/2-way coaxial valve plu
Tuote-esite EN

(0.33 MB)

CX06PM to CX08PM 2/2-way coaxial valve p
Tuote-esite FI

(0.49 MB)

CX06PM to CX08PM 2/2-way coaxial valve p
Tuote-esite EN

(0.49 MB)

CX02P to CX05P 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting DN15
Tuote-esite FI

(0.32 MB)

CX02P to CX05P 2/2-way coaxial valve plug-in direct acting DN15
Tuote-esite EN

(0.32 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Käyttö/huolto-ohjeet EN

(0.8 MB)