RVF-G1/4-R-01-N-2

Tuotenro
3764908
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
Lisätoiminto Portista 2 porttiin 1
Toiminto Vastaventtiili
Säätötyyppi Ei saatavilla
Tila EBR RVF-G1/4
Qmax [l/min] 20
Tuoteperhe RVF-G1/4-R
Avautumispaine [bar] 0,15
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 0 - 20
Nimelliskoko 5
Kohteen nimi RVF-G1/4-R-01-N-2
Pmax [bar] 500
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Tuuma
Tiivistemateriaali NBR
Tuotenro 3764908
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
RVF 1/4 - 3/8 Check valve
Tuote-esite FI

(0.3 MB)

RVF 1/4 - 3/8 Check valve
Tuote-esite EN

(0.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)