ZW-DW06-01-PAB-33V-V

Tuotenro
3719944
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
Lisätoiminto Ei mikään
Versio Ei mitään
Vakio Painekompensaattori
Asentoventtiili 2-tiepainekompensaattori
Säätötyyppi Työkalu
Tila ISO 4401-03-02-0-05
Qmax [l/min] 40
Tuoteperhe ZW-DW06
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] 4 - 33
Toiminto Mäntäventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 0 - 40
Paineen asetusalue [bar] 7-33
Nimelliskoko 6
Kohteen nimi ZW-DW06-01-PAB-33V-V
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Muu
Tiivistemateriaali FKM
Tuotenro 3719944
Malli Välilaatta

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Tuote-esite FI

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Tuote-esite EN

(4.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Tuote-esite FI

(34.8 MB)

Industrial Valves
Tuote-esite EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Tuote-esite FI

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Tuote-esite EN

(1.27 MB)