WSM03230C-01M-C-V-0

Tuotenro
3711382
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
Tyyppi, manuaalinen ohitus Paineen manuaalinen ohitus        
Malli Vakio
Manuaalinen ohitus Kyllä
Toiminto 3/2-suuntaventtiili
Käyttö Magneettinen
Venttiilisarja WSM03230C-01
Kelan malli 50–1836
Tila 03230
Qmax [l/min] 12
Tuoteperhe WSM03230C
Liittimen tyyppi Ilman kelaa
Painealue P [bar] 0 - 500
Kela Ilman kelaa
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 0 - 12
Toiminto Istukkaventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 0 - 12
Nimelliskoko 3
Kohteen nimi WSM03230C-01M-C-V-0
Pmax [bar] 500
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Metrinen
Tiivistemateriaali FKM
Tuotenro 3711382
Osanumero, kela -
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
WSM03230C-01 3/2 Solenoid Directional Valve
Tuote-esite FI

(0.45 MB)

WSM03230C-01 3/2 Solenoid Directional Valve
Tuote-esite EN

(0.45 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Tuote-esite FI

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Tuote-esite EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Tuote-esite FI

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Tuote-esite EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)