P4WERE 06 Z30 D01-24PG E1A/V

Tuotenro
3708097
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
Kela 24 V proportionaalinen
Käyttökohteen virtausnopeus, tuote F 0 - 80
Toiminto Prop. suuntaventtiili
Tyyppi, manuaalinen ohitus Piilotettu manuaalinen ohitus    
Malli Vakio
Manuaalinen ohitus Kyllä
Käyttö Proportionaalinen
Kelan malli OBE
Säätötyyppi Ei saatavilla
Tila ISO 4401-03-02-0-05
Qmax [l/min] 80
Tuoteperhe P4WERE 6 Z
Liittimen tyyppi Laitteen sisäisellä elektroniikalla
Toiminto Mäntäventtiili
Nimelliskoko 6
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Muu
Tiivistemateriaali FKM
Osanumero, kela -
Malli Päälilaatta

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
P4WERE 06 4/3-Proportional Solenoid Valve
Tuote-esite FI

(1.42 MB)

P4WERE 06 4/3-Proportional Solenoid Valve
Tuote-esite EN

(1.42 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Ohjelmisto FI

(11.3 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Ohjelmisto EN

(11.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Tuote-esite FI

(34.8 MB)

Industrial Valves
Tuote-esite EN

(34.8 MB)