Ventil 330-10-50*G2 P460/ECO (kompl)

Tuotenro
369584
Vanhempaan tuoteryhmään
Varastossa
Pyynnöstä Voit tehdä tuotepyynnön lisäämällä tuotteen luetteloosi ja hallitsemalla sitä myHYDAC-alueellasi.
PCE
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Lisätietoja
Materiaali öljyventtiili Hiiliteräs
Ensisijaiset mallit Ei
Tilavuus SB min. 10, 10 - 0
Liitäntätyyppi (neste) Vakio, kierre*
Tilavuus SB maks. 50, 50 - 0