WSM12120W-01E-C-N-230AG

Tuotenro
3689258
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
Malli Kytkimen asento valvottu
Tyyppi, manuaalinen ohitus Ei manuaalista ohitusta        
Malli Kytkimen asennon valvonta
Manuaalinen ohitus Ei
Toiminto 2/2-suuntaventtiili
Käyttö Magneettinen
Venttiilisarja WSM12120W-01
Kelan malli 40–1836
Tila 12120
Qmax [l/min] 100
Tuoteperhe WSM12120W
Liittimen tyyppi Liitäntäpistoke, standardin DIN EN 1 mukainen
Painealue P [bar] 5 - 350
Kela 230 V AC
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 5.5 - 110
Toiminto Istukkaventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 5.5 - 100
Nimelliskoko 12
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Esiohjattu
Asennuksen tyyppi Metrinen
Tiivistemateriaali NBR
Osanumero, kela 3002594
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
WSM12120W-01E 2/2 solenoid directional valve
Tuote-esite FI

(0.31 MB)

WSM12120W-01E 2/2 solenoid directional valve
Tuote-esite EN

(0.31 MB)

WSM12120WR-01 2/2 Directional Poppet Valve
Tuote-esite FI

(0.43 MB)

WSM12120WR-01 2/2 Directional Poppet Valve
Tuote-esite EN

(0.43 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Tuote-esite FI

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Tuote-esite EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)