DZ5E-01X-150V

Tuotenro
3681421
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
Lisätoiminto Ei mikään
Versio Ei mitään
Paineasetus [bar] Ei esiasetusta
Vakio Sekvenssiventtiili
Säätötyyppi Työkalu
Tila 06020
Qmax [l/min] 20
Tuoteperhe DZ5E
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] 10 - 350
Toiminto Istukkaventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 0 - 20
Paineen asetusalue [bar] 10 - 150
Nimelliskoko 5
Kohteen nimi DZ5E-01X-150V
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Metrinen
Tiivistemateriaali FKM
Tuotenro 3681421
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DZ5E Pressure Sequence Valve
Tuote-esite FI

(0.3 MB)

DZ5E Pressure Sequence Valve
Tuote-esite EN

(0.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)