RVP-30-01.1-0,2 BAR

Tuotenro
3678992
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
Toiminto Vastaventtiili
Säätötyyppi Ei saatavilla
Tila LEVYYN ASENNETTAVA
Qmax [l/min] 600
Tuoteperhe RVP-30
Avautumispaine [bar] 0,2
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 0 - 600
Nimelliskoko 30
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Muu
Tiivistemateriaali FKM
Malli Päälilaatta

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Tuote-esite FI

(0.38 MB)

RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Tuote-esite EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)