Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Kela | 12 V proportionaalinen |
---|---|
Käyttökohteen virtausnopeus, tuote F | 0 - 100 |
Toiminto | Prop. paineenalennusventtiili |
Paineasetus [bar] | Ei esiasetusta |
Tyyppi, manuaalinen ohitus | Ei manuaalista ohitusta |
Malli | Vakio |
Manuaalinen ohitus | Ei |
Käyttö | Proportionaalinen |
Kelan malli | 0 |
Säätötyyppi | Ei saatavilla |
Tila | 12S30 |
Qmax [l/min] | 100 |
Tuoteperhe | PDMC12S30P |
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] | 0 - 45 |
Liittimen tyyppi | Deutsch-pistoliitin |
Toiminto | Mäntäventtiili |
Paineen asetusalue [bar] | 0 - 45 |
Nimelliskoko | 12 |
Pmax [bar] | 60 |
Ohjauksen tyyppi | Esiohjattu |
Asennuksen tyyppi | Kompakti |
Tiivistemateriaali | NBR |
Osanumero, kela | - |
Malli | Patruunaventtiilit |
Lataukset
CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite
FI
(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite
EN
(0.12 MB)