RSM12121-01-C-N-5-M240V

Tuotenro
3673442
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
Resoluutio 40
Toiminto Kuormanlaskuventtiili
Esiohjaussuhde 5
Säätötyyppi Työkalu
Tila 12121
Qmax [l/min] 140
Tuoteperhe RSM12121
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] 120 - 420
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 0 - 140
Paineen asetusalue [bar] 120 - 240
Nimelliskoko 12
Pmax [bar] 420
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Metrinen
Tiivistemateriaali NBR
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
RSM12121 Counter Balance Valve
Tuote-esite FI

(0.49 MB)

RSM12121 Counter Balance Valve
Tuote-esite EN

(0.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)