RSM10121-01-C-N-3-H420V

Tuotenro
3673322
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
Resoluutio 20
Toiminto Kuormanlaskuventtiili
Esiohjaussuhde 3
Säätötyyppi Työkalu
Tila 10121
Qmax [l/min] 60
Tuoteperhe RSM10121
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] 27 - 420
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 0 - 60
Paineen asetusalue [bar] 240 - 420
Nimelliskoko 10
Kohteen nimi RSM10121-01-C-N-3-H420V
Pmax [bar] 420
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Metrinen
Tiivistemateriaali NBR
Tuotenro 3673322
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
RSM10121 Counterbalance Valve
Tuote-esite FI

(1.03 MB)

RSM10121 Counterbalance Valve
Tuote-esite EN

(1.03 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)