PPV102-280-10NRSV70H2-5600 *

Tuotenro
3668054
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
Läpikäyttö Yksittäispumppu
Portit SAE, metrinen kierre
Asento, portit 1 Radiaalinen
Ohjain Paineenalennusventtiili, Tehon ohjaus
Tiivisteet NBR, WDR-Viton
Akseli ISO kiila-akseli Ø 55 mm
Kiinnityslaippa ISO-kiinnityslaippa Ø 200 4-reikäinen
Pyörimissuunta Pyörimissuunta myötäpäivään
Siirtymä 280
Asetusalue Ilman
Koko PPV102