PPV102-112-10NRSV70H5-5600 *

Tuotenro
3668036
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
Läpikäyttö Yksittäispumppu
Portit SAE, metrinen kierre
Asento, portit 1 Radiaalinen
Ohjain Paineenalennusventtiili, Tehon ohjaus
Tiivisteet NBR, WDR-Viton
Akseli ISO kiila-akseli Ø 40 mm
Kiinnityslaippa ISO-kiinnityslaippa Ø 160 4-reikäinen
Pyörimissuunta Pyörimissuunta myötäpäivään
Siirtymä 112
Asetusalue Ilman
Koko PPV102