Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Huomautus: "My List" -osiossa voit muistaa tuotteita ja pyytää niitä.
Tekniset tiedot
Läpikäyttö | Yksittäispumppu |
---|---|
Portit | SAE, metrinen kierre |
Asento, portit 1 | Radiaalinen |
Ohjain | Kuormantunnistusohjaus |
Tiivisteet | NBR, WDR-Viton |
Akseli | ISO kiila-akseli Ø 40 mm |
Kiinnityslaippa | ISO-kiinnityslaippa Ø 160 4-reikäinen |
Pyörimissuunta | Pyörimissuunta myötäpäivään |
Siirtymä | 112 |
Asetusalue | Ilman |
Koko | PPV102 |