PPV102-63-10NRSV4L00-8200 *

Tuotenro
3667995
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
Läpikäyttö Yksittäispumppu
Portit SAE, metrinen kierre
Asento, portit 1 Radiaalinen
Ohjain Kuormantunnistusohjaus
Tiivisteet NBR, WDR-Viton
Akseli ISO kiila-akseli Ø 32 mm
Kiinnityslaippa ISO-kiinnityslaippa Ø 125 4-reikäinen
Pyörimissuunta Pyörimissuunta myötäpäivään
Siirtymä 63
Asetusalue Ilman
Koko PPV102