DZM12131PE-01-C-N-125V

Tuotenro
3658119
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
Lisätoiminto Vuotolinjalla
Versio Ei mitään
Paineasetus [bar] Ei esiasetusta
Vakio Sekvenssiventtiili
Säätötyyppi Työkalu
Tila 12131
Qmax [l/min] 200
Tuoteperhe DZM12131PE
Paineen aset.alue – tuotep. [bar] tuotep. [bar] 5 - 350
Toiminto Mäntäventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 0 - 200
Paineen asetusalue [bar] 5 - 125
Nimelliskoko 12
Kohteen nimi DZM12131PE-01-C-N-125V
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Esiohjattu
Asennuksen tyyppi Metrinen
Tiivistemateriaali NBR
Tuotenro 3658119
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
DZM12131PE Pressure Sequence Valve
Tuote-esite FI

(0.45 MB)

DZM12131PE Pressure Sequence Valve
Tuote-esite EN

(0.45 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)