Hakutulokset: 'BL700-6-D8-1.4-A*00'
163
Tulokset
kategoriassa
Tuotteet
12.522536
Tuotekategoria
HEZ-Picolo 0 -sähkösylinteri on lineaarinen käyttölaite enintään 1,8 kN:n voima-alueella.<br /> Sitä voidaan käyttää kone-, laitos- ja talotekniikassa,<br /> ja se hyödyntää asennustilan ja tehotiheyden suhdetta mahdollisimman tehokkaasti ohuen rakenteensa ansiosta. <br />Ulkoasultaan vetoavan muotoilun sekä säänkestävän, anodisoidusta alumiinista tai ruostumattomasta teräksestä valmistetun kotelon ansiosta se voidaan asentaa myös näkyville alueille,<br /> ja sitä voidaan käyttää säätötoiminnoissa, joissa esiintyy satunnaisia S3-luokan toimintaa vastaavia liikkeitä.<br />
Tuotekategoria
<ul><li class="libreak">Function 1D</li><li class="libreak">Control cap with remote control connection for directional and check function</li></ul>
Tuotekategoria
Prosessisuodatin, keski- ja korkeapaineinen – yksinkertainen ja kaksinkertainen suodatin<p><strong>Ominaisuudet</strong></p><ul><li class="libreak">Ruostumattomasta teräksestä valmistetut rivisuodattimet yleiskäyttöön</li><li class="libreak">Saatavilla käännettävänä kaksinkertaisena suodattimena enintään 8 m3/h virtausnopeuksiin</li><li class="libreak">Kiinteiden hiukkasten erotus nesteistä</li></ul><p><strong>Edut</strong></p><ul><li class="libreak">Optimaalinen mukautus sovellukseen eri kokojen, materiaalien ja tiivistemateriaalien ansiosta</li><li class="libreak">Tukkeutumisen valvonta suodattimeen kiinnitetyn lianilmaisimen avulla:<br /> - visuaalinen<br /> - sähköinen<br /> - visuaalinen ja sähköinen</li><li class="libreak">Itseilmaava suodatin</li><li class="libreak">Laskostetut suodatinelementit suurella suodatinalueella (Chemicron®-metallikuitu ja metallilankaverkko)</li><li class="libreak">Uudelleen käytettävät suodatinmateriaalit säästävät hävitys- ja vaihtokuluja<br /></li></ul>
0
Tulos
kategoriassa
Aiheet ja ratkaisut
0
Tulos
kategoriassa
Lataukset
Eikö tiedostoasi ole luettelossa?
Lataus- ja mediakeskukseemme