Varastossa
Lisää omaan luettelooni
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniset tiedot
Läpikäyttö | Yksittäispumppu |
---|---|
Portit | SAE, BSPF/metrinen |
Asento, portit 1 | Aksiaalinen |
Ohjain | Tehon ohjaus |
Tiivisteet | Viton |
Akseli | SAE CC kiila-akseli |
Kiinnityslaippa | SAE C -kiinnityslaippa, 4-reikäinen |
Pyörimissuunta | Pyörimissuunta myötäpäivään |
Siirtymä | 71 |
Asetusalue | Ilman |
Koko | PPV100 |