4WH E 32 G S01/V

Tuotenro
3641340
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
Tyyppi, manuaalinen ohitus Ei manuaalista ohitusta        
Malli Vakio
Manuaalinen ohitus Ei
Toiminto 4/3-suuntaventtiili
Käyttö Hydraulinen
Venttiilisarja 4WH E 32 G
Tila ISO 4401-10-09-0-05
Qmax [l/min] 900
Tuoteperhe 4WH E 32 G
Liittimen tyyppi Ilman kelaa
Painealue P [bar] 12 - 350
Kela Ilman kelaa
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 0 - 900
Toiminto Mäntäventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 0 - 900
Nimelliskoko 32
Kohteen nimi 4WH E 32 G S01/V
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Muu
Tiivistemateriaali FKM
Tuotenro 3641340
Osanumero, kela -
Malli Päälilaatta

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
4WH32 Directional spool valve
Tuote-esite FI

(1.6 MB)

4WH32 Directional spool valve
Tuote-esite EN

(1.6 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Tuote-esite FI

(34.8 MB)

Industrial Valves
Tuote-esite EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Tuote-esite FI

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Tuote-esite EN

(1.27 MB)