WSM10120W-01M-C-N-0

Tuotenro
3612817
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
Tyyppi, manuaalinen ohitus Paineen manuaalinen ohitus        
Malli Vakio
Manuaalinen ohitus Kyllä
Toiminto 2/2-suuntaventtiili
Käyttö Magneettinen
Venttiilisarja WSM10120W-01
Kelan malli 50–1836
Tila 10120
Qmax [l/min] 40
Tuoteperhe WSM10120W
Liittimen tyyppi Ilman kelaa
Painealue P [bar] 0 - 350
Kela Ilman kelaa
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 0 - 40
Toiminto Istukkaventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 0 - 40
Nimelliskoko 10
Kohteen nimi WSM10120W-01M-C-N-0
Pmax [bar] 350
Ohjauksen tyyppi Suoratoiminen
Asennuksen tyyppi Metrinen
Tiivistemateriaali NBR
Tuotenro 3612817
Osanumero, kela -
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
WSM10120W-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Tuote-esite FI

(0.27 MB)

WSM10120W-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Tuote-esite EN

(0.27 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Tuote-esite FI

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Tuote-esite EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)