WSM20121V-01-C-N-24DG

Tuotenro
3588176
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
Tyyppi, manuaalinen ohitus Ei manuaalista ohitusta        
Malli Vakio
Manuaalinen ohitus Ei
Toiminto 2/2-suuntaventtiili
Käyttö Magneettinen
Venttiilisarja WSM20121V-01
Kelan malli 40–1836
Tila 20121
Qmax [l/min] 350
Tuoteperhe WSM20121V
Liittimen tyyppi Liitäntäpistoke, standardin DIN EN 1 mukainen
Painealue P [bar] 5 - 420
Kela 24 V DC
Tilavuusvirran alue Q [l/min] 17.5 - 350
Toiminto Istukkaventtiili
Virtausnopeusalue Q (l/min) 17.5 - 350
Nimelliskoko 20
Kohteen nimi WSM20121V-01-C-N-24DG
Pmax [bar] 420
Ohjauksen tyyppi Esiohjattu
Asennuksen tyyppi Metrinen
Tiivistemateriaali NBR
Tuotenro 3588176
Osanumero, kela 3000249
Malli Patruuna

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
WSM20121V-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Tuote-esite FI

(0.29 MB)

WSM20121V-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Tuote-esite EN

(0.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Tuote-esite FI

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Tuote-esite EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite FI

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Tuote-esite EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite FI

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Tuote-esite EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite FI

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Tuote-esite EN

(0.12 MB)