CX07 -3/2-F/C-2/32/100/114

Tuotenro
3578689
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
Manuaalinen ohitus CX Ilman manuaalista ohitusta
Kytkimen asennon valvonta CX Ilman kytkimen asennon näyttöä
Asennuspidike CX Ilman asennuspidikettä
Mallikoodi CX CX07 (3/2 – F)
Venttiilin istukan tiiviste PTFE
Tiiviste, dynaaminen PTFE
Tiiviste, staattinen FPM
Kotelomateriaali CX Messinki
Liitäntäkoko CX G 11/4
Nimelliskoko DN CX 32
Nimellispaine – CX 0–100 bar
Kytkentätoiminto CX NC
CX-sarja 3/2-tie
Hyväksyntä-/testitodistus Ei hyväksyntää

Lataukset

CAD-tietoja ei löydy tuoteryhmätasolta, vaan suoraan yksittäisten tuotteiden tasolta.
Media
Operating manual Coaxial Valves
Käyttö/huolto-ohjeet FI

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Käyttö/huolto-ohjeet EN

(0.8 MB)

CX06 and CX07 pilot operated 3/2 Way Coaxial Valve
Tuote-esite FI

(0.98 MB)

CX06 and CX07 pilot operated 3/2 Way Coaxial Valve
Tuote-esite EN

(0.98 MB)